1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурни сензори с конектор DEUTSCH, AMP или M12

Температурни сензори с конектор DEUTSCH, AMP или M12

Температурни сензори за мобилни работни машини

  • Компактна конструктивна форма с технологична връзка G 1/4
  • Кратко време за реакция: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Монтажни дължини 25...200 mm
  • Измервателен диапазон -50...150°C
  • Устойчив поради заварения корпус от неръждаема стомана

Миниатюризиране за мобилни приложения
Конекторите на новите сензори за налягане PT/PU позволяват бърза и лесна инсталация в мобилни работни машини.
За целта сензорите имат заварена директно към технологичната връзка измервателна клетка с тънък филм. Тази технология предлага висока прецизност в изключително компактен корпус с габаритен размер 19 mm на оптимизирано по отношение на разходите съотношение цена - действие.

Области на приложение
Сензорите от тип PT/PU са предназначени за мобилни приложения и са подходящи за хидравлични и пневматични приложения с голямо работно налягане.
Благодарение на голямата устойчивост срещу вибрации и удари, високия клас на защита, много добрата издръжливост на електромагнитни смущения и на съответствието на E1, типове PT/PU поддържат специално приложението в мобилни работни машини.


Текущ бюлетин