1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензор за ниво със специална модулна концепция

Сензор за ниво със специална модулна концепция

Надеждно и прецизно разпознаване на средата в хигиенни приложения

  • Монтажна корекция за оптимално настройване към монтажната ситуация
  • Резба Aseptoflex Vario за различни клампови адаптери
  • Дължина на сондите 15...200 cm
  • Подходящ за температури на средата до 150 °C

Разностранни приложения
Независимо дали в малки резервоари за съхранение, изравнителни резервоари, сепаратори, или за разфасоване: Областта на приложение на LR няма ограничения. Дори и неблагоприятните условия на работа, например наличието на пяна или високите температури не влияят върху прецизното разпознаване на нивото.

Модулната структура - основа на успеха
Благодарение на възможността за скъсяване или подмяна на специалните сонди, LR намалява времето на складово съхранение и опростява смяната. Благодарение на IO-Link отегчаващото параметризиране на устройството е вече в миналото.

Устойчиви материали
Висококачествени материали, например PEEK и EPDM като уплътняващ материал или корпусът от V4A, са подходящи за вътрешно и външно почистване и устойчивост и на най-неблагоприятните условия на работа.


Текущ бюлетин