- Стартова страница
- Нововъведения в продуктите
- Флуидни сензори за процеси
- Непрекъснато измерване на нивото в среда с неблагоприятни условия
Непрекъснато измерване на нивото в среда с неблагоприятни условия
Сензор за ниво LR с нова конструкция и с разширени функции
- Монтажната корекция позволява инсталация, която не зависи от дължината
- Температура на средата до 100 °C
- Симулационна функция улеснява тестването на софтуера на съоръжението
- Автоматично разпознаване на дължината на сондата
- Дължина на сондите 15...200 cm
Приложение
Неблагоприятните условия на работа или високите температури не влияят на LR2050. Дори монтажът в тясно пространство или регистрирането на масла с коаксиална тръба не е проблем за LR.
Благодарение на монтажната корекция и модулната концепция LR се адаптира гъвкаво към всяко приложение.
Модулната структура - основа на успеха
Благодарение на възможността за скъсяване или подмяна на специалните сонди, LR намалява времето на складово съхранение и опростява смяната.
Удобна настройка
Още преди монтажа потребителят може да зададе параметри на сензора през IO-Link от компютъра. При необходимост монтажната корекция става на място с натискане на бутон.