1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Модерна класика: Нов температурен сензор TN

Модерна класика: Нов температурен сензор TN

Още по-голям комфорт на управление и подобрена визуализация

  • Обхват на измерване от -50...150 °C, време за реакция T05 / T09 = 1s / 3s
  • Еднозначно маркиране на "добрите зони": програмируем червено-зелен дисплей
  • Бързо и лесно управление с 3 бутона с меню VDMA
  • Варианти с аналогов (4...20 mA / 0...10 V) или превключващ изход (2 x PNP/NPN)
  • Визуализация на състоянията на превключване с помощта на отчетливи светодиоди

Бърз и позволяващ натоварване
Компактните температурни сензори от серия TN се характеризират с отлично време за реакция, висока устойчивост на налягане и адаптивна технологична връзка. Сензорите издържат уверено приложенията с температури до 150 °C и с високи натоварвания с налягане до 300 bar. Обхватът на измерване може да бъде скалиран свободно.

Актуализация на класиката
Ново е лесното и бързо управление с три бутона. Дисплеят може да бъде превключен от "червена" индикация на червено-зелена.
По този начин се акцентират състоянията на превключване или се създава отделен цветен прозорец. Способността за завъртане на сензорната глава осигурява възможност за оптимално отчитане от всяко положение. Благодарение незаличимия надпис върху VA корпус устройствата могат да бъдат идентифицирани и след дълги години работа.


Текущ бюлетин