1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Комбиниран сензор за влажност и температурен сензор

Комбиниран сензор за влажност и температурен сензор

Измерване на влагата във въздух и в масло

  • Непрекъснат контрол на състоянието на масла и въздух
  • Два аналогови изхода (4...20 mA) за относителна влажност и температура
  • Голям обхват на входящото напрежение: 9...33 V DC
  • Температура на средата -20...100 °C
  • Технологична връзка G 3/4" за директна инсталация

Приложение
Водата е нежелана в хидравличните течности и смазочните материали. Високата концентрация на вода може да предизвика сериозни нарушения в работата или дори повреди.

Принцип на измерване
Сензорът измерва относителната влажност в маслото и въздуха с капацитивен измервателен елемент в диапазона 0...100%. При 0% в средата няма никакво съдържание на вода. При 100% средата е напълно наситена. Повече вода не се разтваря и в този случай остава под формата на свободна вода. Освен относителната влажност сензорът дава също и температура на средата като аналогов сигнал.