You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Принадлежности за сензори за клапани

Принадлежности за сензори за клапани

Системни решения за арматура и сферични кранове

  • Подходящи за арматури на ISO фланци на главата от F04 до F10
  • Възможно най-лесен монтаж върху арматура и сферични кранове
  • Гъвкави благодарение на възможността за регулиране на височината
  • Продължителен експлоатационен живот благодарение на частите от неръждаема стомана
  • Подходящи за застрашени от експлозия зони

Обратна връзка за крайно положение за арматура и сферични кранове
С този монтажен комплект можете да оборудвате лесно Вашата ръчно задействана арматура с двойни сензори и превключващи гърбици. Голям брой сензори и превключващи гърбици могат да бъдат използвани в множеството отвори на задвижването 80 x 30 mm по VDI/VDE 3845. Цялата система може да бъде използвана при температура на околната среда от -30 до +80C.
 

Многостранни и гъвкави
Пластмасовата горна част от вестамид позволява употреба в застрашени от експлозия зони. Долната част пасва на голям брой арматури на ISO фланци (DIN EN ISO 5211) и се свързва със захващащ винт с вала на клапана. Използването на части от неръждаема стомана гарантира продължителен експлоатационен живот.