You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. PMDLine M30 компактен: Измерване на времето за преминаване на светлината и IO-Link

PMDLine M30 компактен: Измерване на времето за преминаване на светлината и IO-Link

Оптичен сензор с PMD технология лесно и бързо задаване на параметри

  • Компактна монтажна дължина от само 70 mm
  • Удобна настройка на всички параметри през IO-Link 1.1
  • Голям обхват от 30 mm до 2000 mm
  • Високият клас на защита IP 69K позволява приложения с големи изисквания
  • Предлагат се варианти с класове защита на лазера 1 или 2

Измерване на времето за преминаване на светлината като стандартен сензор
OID с измерване на времето за преминаване на светлината (PMD = фотосмесителен детектор) обединява следните предимства: голям обхват, надеждно потискане на задния фон, отчетлива червена светлина, високи функционални резерви – и това в комбинация с лазерен продукт клас 1 или 2. Това го прави разумна алтернатива на стандартните сензори, с които има идентична цена.

IO-Link за лесно задаване на параметри
Точката на превключване може да се настрои лесно чрез управлението или от компютър. По този начин са изключени нежелани промени направо от сензора, а сигурността на манипулация е повишена. Чрез IO-Link или пин 5 на щекер M12 може да се изключва и лазерния лъч.

За всякакви повърхности и всякаква инсталация
Блестящи, матови, тъмни или светли обекти, независимо какъв цвят са: OID осигурява надеждно потискане на задния фон, а всеки ъгъл на падане позволява гъвкави монтажни позиции. Това опростява инсталацията и спестява разходи.