You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори "K=1" със защита срещу електромагнитно поле за приложения, свързани със заваряване

Сензори "K=1" със защита срещу електромагнитно поле за приложения, свързани със заваряване

Едно разстояние на сработване за всички метали

  • Сигурно разпознаване на всички метали благодарение на единно разстояние на сработване
  • Устойчиво изпълнение благодарение на незалепващото покритие
  • Без неправилно задействане благодарение на сензорна технология със защита срещу електромагнитно поле
  • За универсално ползване благодарение на големия температурен обхват
  • Висока надеждност благодарение на клас на защита IP 68 / IP 69K

Използване в тежки условия при заваряване
Въпреки суровите условия на околната среда индуктивните сензори "K=1" се съпротивляват на тежките условия на работа и откриват надеждно металните обекти дори и при замърсяване.
Корпусът на сензора и монтажната гайка разполагат с незалепващо покритие, за да бъде избегнато прогарянето на капките от застиналия заварен материал. В процеса на заваряване възникват силни магнитни полета. Благодарение на новата сензорна технология неправилните задействания се предотвратяват надеждно.
Бързото свързване с помощта на конектор и подходящ кабел от серията ecolink предлага оптимална основа за трайно използване.