You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Оптичен сензор за използване в среда на охлаждащи течности / масла!

Оптичен сензор за използване в среда на охлаждащи течности / масла!

Когато всичко върви наопаки – новият O6 Coolant

  • Дълъг експлоатационен живот благодарение на материали с голяма устойчивост
  • Дифузен сензор с особено устойчиво на смущения потискане на задния фон
  • Обхватът е независим от цвета на обекта
  • Изпълнение с 4-полюсно щекерно съединение M8
  • Устойчив корпус от неръждаема стомана с клас на защита IP 68 / IP 69K

Оптимални при металообработването
Новите, високопроизводителни сензори O6 Coolant са особено подходящи за приложения от областта на обработката и преработката на метали.
Други области на приложение са транспортната техника и автомобилната индустрия.
Потенциометрите са оборудвани с двойно уплътнение. Прозорецът е със скрит монтаж.
Като уплътняващ материал е избран утвърдилият се за приложения с високи изисквания Viton. Благодарение на черния прозрачен капак на корпуса светодиодите се разпознават оптимално и в светли среди.

Отлично оптично действие
Дори и при силно отразяващи фонове и огледални обекти, например омазнени метални повърхности на частите, които трябва да бъдат обработени, дифузните сензори предлагат устойчиво на смущения потискане на задния фон. Обхватът на сензора не зависи от вида и цвета на обекта, който трябва да бъде разпознат.
В среда на охлаждащи течности / масла новият O6 Coolant изпълнява надеждно своите задачи.