You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Индустриална комуникация
  4. Лесна комуникация с PLC и паралелно с LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Лесна комуникация с PLC и паралелно с LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Вграден 8-портов управляващ модул IO-Link с LINERECORDER AGENT

  • 8 IO-Link порта V1.1 с поддръжка на COM1, COM2, COM3 и SIO
  • 10 допълнителни двоични входа 24V DC и 2 конфигурируеми двоични входа/изхода
  • 2 Ethernet порта 10/100 Base-Tx с интегриран суич
  • IP20 корпус с ширина от само 45 mm за монтаж на разпределителни шкафове
  • Разширен температурен обхват 0...70 °C

Интерфейс за фабрична настройка на мрежа
Това управляващо устройство с интегрирания LINERECORDER AGENT позволява директно свързване в мрежа на всички свързани IO-Link устройства с локален сървър чрез Ethernet. През тази връзка могат да бъдат прочетени директно машините данни, технологичните параметри и данните от диагностиката, след което могат да бъдат обработени допълнително.
Лесният за ползване сървърен софтуер LINERECORDER SMARTOBSERVER* позволява оценката на данните с помощта на специфични за клиентите кокпити. Чрез същите механизми за комуникация е възможно машините да бъдат свързвани направо помежду им и да обменят свързани с производството данни.

От сензора в SAP
Първоначално данните от сензорите могат да бъдат прехвърляни направо в софтуера на предприятието, като това може да стане между отделните заводи или дори в цял свят. Обработката на събраната база данни в реално време позволява повишаване на ефективността на производството и икономията на енергия под ключовото понятие Индустриална революция 4.0. 

*LINERECORDER SMARTOBSERVER е сървърно базиран софтуер за памет за данни, изпреварващо техническо обслужване и контрол на качеството.