Точно откриване на почистване с високо налягане
- Здрав корпус за приложения с високо налягане до 200 бара
- Устойчив на почистващи препарати благодарение на компонентите от неръждаема стомана
- Гъвкави: IO-Link, аналогов, комутиращ изход и изход за честота
- Вграденият температурен сензор спестява разходи за хардуер
- IO-Link позволява документирането на почистващите операции
Бърз и устойчив на налягане
При документиране на процеси на почистване и приложения с високо налягане мехатронният принцип на измерване с неговото бързо време на реакция е първият избор. Вграденият температурен сензор и универсалните диагностични функции чрез IO-Link спестяват както допълнителни хардуерни разходи, така и разходи за техническо обслужване. Освен това използването на корпус от неръждаема стомана прави сензора устойчив на стандартни почистващи препарати.
Документиране на почистващи процеси
Всички измервани стойности могат да се предават към контролера в цифров вид, без загуби при преобразуването, чрез IO-Link. По този начин стойностите на потока и температурата могат лесно да бъдат документирани за всеки процес на почистване.
Допълнителни предимства и ползи за клиента
Бързо време на реакция
Мехатронният принцип на измерване се характеризира с изключително бързо време на реакция, позволяващо дори кратки пръскания по време на процеса на почистване под високо налягане да бъдат прецизно документирани по отношение на количеството.
Без необходими дължини на входната и изходната тръба
Турбуленцията и въздушните мехурчета не влияят върху измерването. Това позволява сензорът да бъде монтиран навсякъде в системата от тръбопроводи.
Пример за приложение
С IO-Link наблюдението на система за почистване под високо налягане, включително документирането на процесите на почистване, може да се осъществи лесно и бързо с минимални хардуерни разходи, например при употреба в съвременни кланици. ifm предлага всички необходими хардуерни и софтуерни компоненти, за да осигури на вериги супермаркети, наред с другото, необходимата прозрачност.