Индуктивните сензори Kplus издържат на тежките работни условия, които се срещат при процесите на заваряване. Корпусът на сензора и закрепващите гайки са снабдени с покритие против залепване, предотвратяващо залепването на заваръчна шлака. Нещо повече, новата сензорна технология издържа на силните магнитни полета, които възникват по време на заваряване и следователно надеждно предотвратява неправилно превключване.
Бързото свързване със стандартния M12 конектор и съвпадащия кабел от серията ecolink е идеалната основа за дълготрайна употреба.