You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензор за налягане с изравнено с повърхността чело с технологична връзка G1/4

Сензор за налягане с изравнено с повърхността чело с технологична връзка G1/4

  • Компактна конструкция (SW 19)
  • Висока точност на измерване < ± 0,5%
  • Добра повторяемост < ± 0,05%
  • Стабилно евтино решение със заварен корпус от неръждаема стомана

Малък размер и монтаж, изравнен с нивото на повърхността

Новите миниатюрни сензори за налягане от серия PL54 са с разделителна диафрагма, изравнена с повърхността, с директно заварена към сензора резба G1/4. Тази измервателна клетка гарантира висока точност в много компактен корпус с размер за ключ само 19 mm. Освен това сензорите са със забележително оптимизирано отношение цена-работни характеристики.

Приложения

Сензорите от серията PL54 се използват специално за измерване на налягане в приложения, където е необходим монтаж с изравняване на челото с повърхността. Такъв обикновено е случаят с адхезиви, лепила, уплътнители, пенообразни продукти и други вискозни среди, които биха се втвърдили в недостъпни пространства. Връзката в равнината на повърхността предотвратява задръстването на технологичната връзка, дори при замърсена среда.

Аксесоари