You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Следене на състоянието
  3. Гъвкави светодиодни ленти за осветление и сигнализация

Гъвкави светодиодни ленти за осветление и сигнализация

  • Цветните (RGB) и белите светодиоди могат да се управляват директно чрез цифрови входове
  • Изключително здрава, напълно херметична конструкция с клас на защита IP 68
  • Монтаж под ъгъл или в изправено положение
  • Мощни светодиоди за постигане на голяма осветеност
  • Предлагат се версии с различна дължина

Осветление и сигнализация – всичко в едно

Светодиодните ленти могат да се използват не само за осветление на машината, но също така могат да показват състоянието на машината с различни цветове на светлината. Светодиодните ленти се предлагат с различни дължини и са гъвкави за употреба. Те могат да се закрепват бързо и надеждно с помощта на допълнителни алуминиеви профили, така че да осветяват дори ъглите, без да се получават сенки. Тяхната здрава конструкция с клас на защита TIP 68 ги прави подходящи за широка гама приложения.

Достатъчно цветове

Светодиодните ленти включват мощни цветни (RGB) и бели светодиоди. Задействането им се извършва чрез четири цифрови входа, които могат да се използват за получаване на цветовете червено, жълто, зелено, синьо, циан и лилаво, както и чисто бяла светлина. На практика е възможен всеки нюанс на цветовете чрез управление с широчинно-импулсна модулация.

Аксесоари