Абсолютно уникален: измерване на въздушните междини по-точно от когато и да било преди
- Извеждане на въздушната междина като абсолютна стойност с повтаряема точност в микрометричния диапазон
- Точни стойности през цялото време благодарение на принципа на измерване с компенсация на налягането
- Цялата важна информация, включително стойността на разликата на потока и налягането с един поглед
- Самопочистващият се измервателен канал издържа дори на налягането на въздуха за продухването
Подобрени характеристики благодарение на IO-Link
- Лесно обучение на състоянието само с едно щракване
Следене на позицията с постоянна точност
Сензорът за въздушни разлики SDP открива разстоянието между повърхността и обекта с постоянна висока точност и го извежда като абсолютна стойност. Сензорът открива надеждно дори плоски позиции на повърхността, така наречената нулева междина. Понеже междината се изчислява на базата на налягане и дебит, измерването остава точно през цялото време в обичайния диапазон на работното налягане между 1 и 3 bar, независимо от колебанията в налягането, броя и диаметъра на дюзите.
Високо номинално налягане със самопочистващ ефект
Здравата измервателна тръба издържа също на налягането на въздуха за продухването. Това прави ненужно превключването между продухване и измерване. Положителен ефект: измервателният елемент също се почиства и се предотвратяват неизправности вследствие на замърсяване.
Бърза настройка
Сензорът за въздушни разлики може да бъде обучен да открива целевото състояние, както чрез бутоните и чрез външния вход, така и само с едно щракване чрез IO-Link. Поради това времето за настройка на системата по време на смяна на производството може да се намали значително.