Сензор за проводимост за тръби за хигиенни приложения
- Твърдият връх предотвратява счупването
- Намаляват неточностите, свързани с базирания на време процес на почистване
- Гъвкавите технологични настройки повишават ефективността на системата
Подобрени характеристики благодарение на IO-Link
- Възможност за лесно адаптиране към нови рецепти и среди
- Цифрово предаване на измерените стойности без загуби
Приложения
Сензорите се използват при процесите на почистване (CIP) в хранително-вкусовата промишленост. Те откриват концентрацията на почистващите препарати, проверяват водата за промиване за остатъци и се използват за утвърждаване на продукта.
Потенциал
Точните, бързи и надеждни измервания по време на процеса помагат за подобряване на годността за експлоатация на инсталацията и за оптимизиране на циклите на почистване. Намаленото количество почистващи препарати, по-ниското потребление на енергия при промиването и по-ниското потребление на вода водят до значителни икономии. Допълнително се увеличава времето на годност за експлоатация на инсталацията.
Стабилност
Твърдата конструкция на върха гарантира стабилност, дори сензорът да е изложен на повишено натоварване.
Предимствата на LDL с един поглед:
Много по-кратко време за въвеждане в експлоатация
- Не е необходима допълнителна електроника за оценка
- Просто свързване чрез конектор М12
Устойчива и компактна конструкция
- Изцяло заварения корпус от неръждаема стомана предпазва от влизането на вода
- Изработеният от твърд материал връх предотвратява счупването при голямо натоварване
Привлекателно предложение
- Висок коефициент на готовност и кратки срокове за доставка
- Концепцията на гъвкавия адаптер намалява/опростява складирането