Подобрени характеристики благодарение на IO-Link
Максимална защита гарантира безопасната работа
Здравият и удароустойчив корпус на капацитивните ATEX сензори гарантира безопасна работа в опасни запрашени зони (зона ATEX 22). Не са необходими скъпи комутиращи усилватели. Могат да се наблюдават без какъвто и да било риск ниво и позиция, понеже в опасната зона не може да проникне никаква, предизвикваща запалване енергия от сензора, дори при продължителна употреба.
Интелигентна дистанционна диагностика и управление
Сензорите на ifm са не само първите на пазара със стандартен конектор M12, те са и първите с IO-Link. Това дава възможност за безопасна и удобна дистанционна настройка на параметри, което е голямо предимство, напр. при високи резервоари или ограничено пространство. Друго предимство е цифровото предаване на технологичната стойност, което гарантира например, че резервоарите се пълнят според необходимостта. Сензорите могат да се използват за лесна замяна на монтираните в момента сензори и да се използват без IO-Link, благодарение на съвместимостта им с предишната версия.
Универсалност за следене на позиция и на процеси
Капацитивните ATEX сензори с IO-Link са предназначени специално за зони 22 – опасни запрашени зони. Добре познатите сензори M30 с голям обхват на отчитане се срещат в много приложения за следене на позиция и процеси. Примерите включват безконтактно откриване на зърно в мелници или силози и откриване на позиция на хлебни изделия, дърво, пластмасови части или дори тестени изделия. Това прави сензорите наистина универсални.
Повече гъвкавост с IO-Link
Сензорите са първите, които са с вграден IO-Link чип, който им позволява да предоставят пълния си потенциал. Могат да се предават технологични стойности в реално време и сензорите могат да се адаптират удобно към приложението дистанционно.
Сложете край на големите складови запаси
Всеки от сензорите може да бъде настроен да бъде PNP или NPN, а така също НО или НЗ, което е предимство, особено за приложения, свързани с препълване и работа на сухо. Интегрирани функции за време могат да се използват за автоматично допълване без следващ контролер. Допълнителният комутиращ изход на сензорите може да се настрои директно на устройството чрез потенциометър или чрез IO-Link. Потенциометърът също може да се дезактивира, за да се избегнат външни влияния.