You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Компактни изцяло метални сензори със свързващ кабел

  • Къси и компактни също и в кабелна версия: идеални за тесни пространства
  • Херметически затворени: клас на защита от IP 65 до IP 69K
  • Покритие срещу пръски за заваръчни приложения
  • Устойчивост на сензорната повърхност на удари до 1 джаул
  • Надежден при температури от -40 до 85C

Висока надеждност дори при екстремни условия
Изцяло металните сензори се използват навсякъде, когато приложението изисква специална устойчивост, например когато става въпрос за справяне с важни фактори на напрежение в промишлени приложения, като стругове или фрезови машини. Тук корпусът на сензора трябва надеждно да издържа на бързи промени в температурата и агресивни среди, като смазочни и охладителни течности. Нещо повече, здравата конструкция от висококачествена неръждаема стомана предлага оптимална защита срещу абразивни частици при металорежеща обработка. В стоманодобивната промишленост или в автомобилната промишленост обаче напрежение върху корпуса на сензора оказват пръските от заваряване. Тук конструкцията с незалепващо покритие в комбинация с удароустойчивата сензорна повърхност е идеалното решение за гарантиране на безопасна работа. Компактната къса конструкция позволява употреба дори в най-малките пространства.