- Стартова страница
- Нововъведения в продуктите
- Сензори за позиция
- Измерващ фотоелектричен сензор за хранителната промишленост
Измерващ фотоелектричен сензор за хранителната промишленост

- Корпус от неръждаема стомана с висок клас на защита за санитарни и влажни помещения (IP 69K)
- Удароустойчива леща за висока надеждност на процеса
- Компактен дизайн със стандартна резба M18 за лесен монтаж
Подобрени характеристики благодарение на IO-Link
- Бърза и лесна настройка на точки на превключване чрез IO-Link
- Непрекъснато измерване и следене на разстояния в процеса на работа
Компактен дизайн за ограничено пространство в хранителната промишленост
Спестяващият пространство дизайн със странична резба M18 и конектор насочен надолу е идеалното решение за всички изисквания в санитарни и влажни помещения. Сензорът е с корпус от висококачествена неръждаема стомана с уплътнителен материал, подходящ за хранителни продукти, удароустойчива пластмасова леща и висок клас на защита IP 68/69K. Той лесно понася агресивни почистващи препарати и почистване под високо налягане.
Непрекъснато измерване на разстояние чрез IO-Link
ifm предлага новите OG Cubes като дифузно-рефлекторни и бариерен тип светлинни сензори. За дифузно-рефлекторните сензори с потискане на фона, обхватите могат да се настройват чрез IO-Link и, подобно на аналоговите сензори, се осигурява стойност на разстоянието с точност в рамките на милиметър. Освен това, всички версии предлагат разнообразни опции за настройка, като режим на сработване при затъмняване/осветяване или забавяне на включването и изключването за бързо настройване.