UHF система за RFID с вградена антена и голям обхват
С вграден уебсървър за конфигуриране, диагностика и следене, и като допълнение TCO/IP интерфейс – регулируем обхват до 3 m за няколко чипа едновременно
- Вграден уебсървър за конфигуриране, диагностика и следене
- Интегриране в информационни системи чрез TCP/IP интерфейс
- Регулируем обхват до 3 m за няколко транспондера едновременно
- Антената не се влияе от монтиране в метална работна среда
- RFID UHF система EPC Global – Gen2, ISO/IEC 18000-63
Перспективно RFID решение
Компактната UHF система за RFID е подходяща за приложения, които изискват големи обхвати. Удобство: Модулът за оценка и антената са вградени в един компактен корпус. Това пести място и опростява монтажа. В логистиката на материали, например, устройството може да определи дали подходящият материал е в необходимото количество за производствената поръчка. Системата може да се използва за проверка на входящия и изходящия поток в складови зони с високи стелажи. Устройството може да се използва също и в управлението на инсталации. То чете специфичните за продукта параметри на машината от прикрепения към продукта идентификационен чип. Индивидуалната настройка на машината спомага за увеличаване на производителността и за избягване на престои.
Предимства на решението UHF RFID на ifm:
Здравина и възможност за разширение
Антената, модулът за оценка и TCP/IP интерфейсът са вградени в един компактен, здрав корпус с клас на защита IP 67/IP 69K. Това прави системата изключително подходяща за употреба в тежки промишлени условия.
Мощна антена
Благодарение на вътрешната антена с кръгова поляризация, устройството може да се монтира в метални кожуси, без това да повлияе на приемането.
Вграден уебсървър
Модулите за четене/запис имат вграден уебсървър. Потребителите могат да влизат чрез HTTP адрес, за да получат пълен достъп до устройството.
Универсален интерфейс
Компактният UHF RFID модул е идеален за директна връзка с компютри, промишлени компютри или програмируеми контролери, които нямат стандартизирана интерфейсна полева шина.
Допълнителни цифрови входове
Устройството има два допълнителни цифрови входа и изхода, напр. за управление на светлинна кула.
Светодиоди за състоянието
5-сегментен светодиоден линеен дисплей показва стойността на RSSI (силата на сигнала). Той визуализира разстоянието до чипа.
Приложения
DTE804 е идеален за приложения за следене и контрол на движението и за проследимост, напр.:
- проследяване на продукти
- контрол на достъпа
- управление на активи
- проследяване на материали
- монтажни станции
Предимства:
- повишаване на производителността
- спазване на датите за доставка
- управление на движението на материали
- избягване на престои
- увеличаване на времето на работа на машината в изправно състояние