1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане за хомогенизатори

Сензори за налягане за хомогенизатори

Устойчивост на високо налягане и високо разрушаващо налягане благодарение на здравата клетка за измерване на налягане в компактна конструкция с измервателни диапазони 250, 400 и 600 bar

  • Технологични връзки специално за хомогенизатори
  • Най-нова технология за разделителни ядра
  • Устойчивост на високо налягане и високо разрушаващо налягане
  • Измервателен диапазон 250, 400 и 600 bar
  • Компактна конструкция за ограничено пространство

Максимална функционалност
Сензорите за налягане за хомогенизаторите са обновени и сега имат IO-Link, комутиращ изход, подлежащ на мащабиране аналогов изход, допълнителен диапазон на налягането и по-добри работни характеристики в допълнение към новия корпус. Те също могат да се настройват чрез 3 бутона, 2-цветен дисплей, както и ясно видими светодиоди за точката на превключване. При хомогенизаторите се наблюдават често пикове на много високо налягане, които могат да повредят сензорите за налягане. Новите сензори са оборудвани с изключително здрави разделителни ядра и са изпитани успешно при 1,2 пъти номиналното налягане и 60 милиона цикъла.