You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Висококачествени, изработени изцяло от метал индуктивни сензори с малки размери

Висококачествени, изработени изцяло от метал индуктивни сензори с малки размери

Реално отчитане на крайните позиции с помощта на увеличени диапазони на регистриране, дори при най-тежки условия при температури до 100C

  • Качествен корпус от неръждаема стомана
  • Компактни размери за използване в най-малките пространства
  • Широк температурен диапазон до 100C
  • Лесно свързване чрез конектор М12
  • Областта с резбата може да се използва изцяло
  • IP 65 до IP 69K за по-голяма надеждност

Изработени изцяло от метал сензори
Навсякъде, където сензорите трябва да могат да работят в тежки работни условия, изработените от метал сензори са верният избор. Дори температури до 100C не влияят върху надеждното отчитане на позиция. Висококачественият корпус от неръждаема стомана в комбинация с конектора ecolink дават възможност за постоянна употреба, дори при контакт с почистващи препарати и влага. Увеличените диапазони на регистриране гарантират надеждно откриване и осигуряват достатъчен експлотационен резерв. Компактните размери и възможността за монтиране на сензори от един и същи тип директно един до друг дават възможност за постоянно и надеждно отчитане на позиция, дори в най-малките пространства.