You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за идентификация
  4. Широка гама от нови RFID антени с IO-Link

Широка гама от нови RFID антени с IO-Link

Перфектно пригоден за широка гама приложения, благодарение на гъвкавата настройка на параметрите, диагностиката и обработката на данни

  • Девет варианта за различни приложения
  • Гъвкава настройка на параметрите, диагностика и обработка на данни благодарение на IO-Link
  • Идеален за идентифициране на задачи с малки обеми данни
  • Лесно визуализиране на параметрите на антената с LR DEVICE или IO-Link master чрез IODD

Приложения
Благодарение на лесната интеграция чрез IO-Link новите RFID антени са подходящи за широк спектър от приложения. Те са идеални при използване за идентификация на носители на детайли по конвейерната технология, тъй като трябва да се предават само малко количество данни. При машинните инструменти, магазинните и моделираните части могат да бъдат открити чрез RFID и IO-Link. Това намалява времето за цикъл и увеличава производственото количество. При производството на автомобили, компонентите или двигателите на каросерията се сравняват с номера по поръчка чрез RFID, за да се контролират етапите на обработка или да се провери окончателното сглобяване.

Предимства на RFID решения от ifm:
ifm предлага най-голямата продуктова гама на IO-Link сензорите на пазара. Новите RFID антени вече завършват обхвата. RFID антените са предназначени за свързване с IO-Link майстори. Тези майстори предлагат до осем M12 гнезда за свързване на IO-Link RFID антени. В зависимост от версията, IO-Link майсторите имат интерфейс EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP / IP, EtherNet / IP или PROFINET за комуникация с PLC. Здравият дизайн на антените със степен на защита IP 67 и IP 69K позволява използването им в сурови индустриални среди. Могат да се използват всички RFID тагове към HF стандарт ISO 15693.

Ширина на данните
Ширината на данните за процеса в изображението на процеса е 32 байта. Ширината на потребителските данни в изображението на процеса е 28 байта всеки във входа и изхода.

Функции на IO-Link

  • Качване / изтегляне на параметри за подмяна на устройството
  • Четене на UID на транспондера
  • Четене и записване на потребителски данни на транспондера

Допълнителни функции на IO-Link:

  • Посочване на бита за присъствие на таг
  • Антена включена / изключена
  • Времето за задържане на данните се регулира