You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

C-слот цилиндрични сензори със здраво закрепване

Лесен за инсталиране сензор с дълъг живот на електронни GMR клетки – екраниран монтаж

  • Сензор за лесно монтиране в C-слота
  • Здраво закрепване в края на корпуса
  • Варианти на свързване и превключващ изход за всяко приложение
  • Електронна измервателна клетка GMR за дълъг живот на датчика
  • Сега също така се предлага 2-проводна версия за PNP или NPN

Екраниран монтаж в C-слот
Сензорът за цилиндри може да се използва в обикновен C-слот, например за SMC. В Височината му от само 5 мм позволява екраниран монтаж. Тези цилиндри изискват слот-монтаж и често двупроводна връзка.

Дълъг живот
Сензорите функционират без контакт и почти без износване. Животът им е много по-дълъг от този на обикновените reed контакти. С GMR клетката (гигантски магниторезистентен) сензорът разпознава магнита на буталото през алуминиевата стена на цилиндъра. Това спестява скъп ремонт и престой.