1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Специални сензори за налягане за водни носители

Специални сензори за налягане за водни носители

Подходящ за материали, които са в контакт със средата, като например керамика, EPDM и неръждаема стомана (висококачествена) , както и здрава керамична измервателна клетка

  • Мокри части: керамика, EPDM и висококачествена неръждаема стомана
  • DNV-GL одобрение за морска вода
  • Здрава керамична измервателна клетка
  • Въртяща се процесна връзка
  • Програмируем червен / зелен дисплей

Приложения
Въз основа на изпитаните и проверени сензори за налягане, ifm представя версия за специални приложения. Новото семейство сензори за налягане PE2 са идеално решение за водни среди,(керамика, EPDM, неръждаема стомана). Други приложения са амонячните вериги в хладилната техника и следене на почистващи препарати и други вторични процеси в хранително-вкусовата промишленост. Фамилията PE2 не е подходяща за маслаи базирани на масла среди, поради запечатването на EPDM клетки.

Здрава измервателна клетка
Керамичната измервателна клетка осигурява отлична защита от претоварване дори при кавитация и висока устойчивост към средата.