- Стартова страница
- Нововъведения в продуктите
- Флуидни сензори за процеси
- Трансмитери за налягане за хигиенни приложения
Трансмитери за налягане за хигиенни приложения
Висока точност и най-добра пригодност за всички обичайни приложения в хранително-вкусовата промишленост
- 0,2% точност
- Устойчива на претоварване керамичнокапацитивна измервателна клетка с добра дългосрочна стабилност
- Фабричен сертификат за безплатно изтегляне на промени
- Задна гъвкава гайка за лесна инсталация в резервоари с двойни стени и слепени фитинги
- Калибриране с нулева точка чрез учебния бутон или IO-Link
Висока точност
Новият трансмитер за налягане тип PM има обща точност от 0,2%. Освен това, температурната компенсация с бързи температурни промени (напр. В процесите CIP / SIP) е значително подобрена. Сензорът е подходящ за всички обичайни приложения за храни.

Безплатен фабричен сертификат
За всеки сензор за налягане PM фабричен сертификат може да бъде изтеглен безплатно на www.factory-certificate.ifm. Това позволява лесен достъп дори и след закупуването на сензора.
Гъвкаво прилягане
ifm предлага всички често използвани връзки (напр. заваръчен адаптер, Tri Clamp, Varivent и др.). като принадлежности за адаптерните нишки G1 запечатващ конус и G1 Aseptoflex Vario на сензора за налягане PM.