You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за свързване
  4. Конектори за хигиенни и мокри зони

Конектори за хигиенни и мокри зони

Ecolink M12 конектор с A-кодировка, с патентовано иновативно облекчаване на напрежението, както и с високо еластично уплътнение

  • Иновативно облекчаване на напрежението
  • Високо еластично уплътнение
  • Изпитана и тествана екологична технология
  • Устойчивост на удар и вибрации
  • Степен на защита: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Лесно се сглобява правилно
  • Без халогени и без силикон

Надеждно запечатани - дори при силно движение на кабела
Специално предизвикателство е надеждното и постоянно запечатване на кабела. С тази новаторска и патентована технология релефът на напрежението и кабелното уплътнение са стриктно отделени едно от друго, като облекчаването на напрежението е гарантирано с помощта на изключително здрава тристранна клемна скоба, която надеждно захваща кабела дори при силно напрежение на опън. Силно еластичното кабелно уплътнение е разположено точно на входа на кабела, за да се предотврати всякакво замърсяване, дължащо се на проникване на мръсотия. Високо еластичният материал предотвратява деформацията на кабелната обвивка и надеждно уплътнява дори при силно движение на кабела.

Опростен и безопасен монтаж
Тези конектори също така разполагат с напълно изпитана и опростена технология за връзка, която позволява надеждна и ръчна M12 връзка към устройството без използване на инструменти.