You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Стартов комплект IO-Link Master

С мултифункционалния стартов комплект веднага можете да изпробвате на практика предимствата на IO-Link сензорите на бюрото

  • 4-портов IO-Link Master с PROFINET интерфейс
  • 230 V/24 V щекерно захранване
  • LR DEVICE (USB устройство) IO-Link софтуер за въвеждане на параметри
  • Оптичен IO-Link сензор за разстояние
  • Кабел за Ethernet M12/RJ45, 0,5 m
  • Сензорен кабел M12/M12, 0,6 m

Стартов комплект IO-Link Master
С този стартов комплект веднага можете да изпробвате на практика предимствата на нашите IO-Link сензорите на бюрото. Можете да превърнете бинарния оптичен сензор за разстояние, който дава на дигиталната входна карта само една точка на превключване 1 или 0, в интелигентен сензор и да измерите дори разстоянието до обекта.
Освен това IO-Link Master, както и IO-Link сензорът, могат да се настройват с интуитивния IO-Link софтуер за въвеждане на параметри.
По този начин отпада сложното параметриране на дисплея на сензора. Децентрализираният IO-Link Master служи като Gateway между интелигентните IO-Link сензори и индустриалната мрежа PROFINET. Така може да се осъществи проста PROFINET връзка, напр. към управлението Siemens.