You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Кабелни съединения в мокри зони с Ethernet D-Code

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (четирижилно) за хранително-вкусовата промишленост

  • Без съдържание на халогенни елементи и силикон
  • Оптимално уплътняване и при ръчен монтаж благодарение на контурните гайки с голямо сцепление
  • Трайна защита срещу вибрации с контур на режещите зъби
  • Клас на защита: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (четирижилно)

ecolink M12 за хигиенни зони и в мокри зони
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, сигурните производствени процеси и правилната инсталация водят до постоянен успех. Асиметрично действащата защита срещу вибрации задържа втулката с резба на нейното място и по този начин гарантира оптимално и постоянно уплътняване. Висококачествените, специално съобразени с приложението материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.