You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за свързване
  4. Кабелните съединения за мокри зони минимизират прекъсването на напрежението

Кабелните съединения за мокри зони минимизират прекъсването на напрежението

Кабел ecolink M12, без съдържание на халогенни елементи и силикон, за хигиенни зони с 4 x 1 mm²

  • Кабелите с 4 x 1 mm2 намаляват прекъсването на напрежението
  • Без съдържание на халогенни елементи и силикон
  • Оптимално уплътняване и при ръчен монтаж благодарение на контурните гайки с голямо сцепление
  • Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
  • Трайна защита срещу вибрации с контур на режещите зъби

ecolink M12 за хигиенни зони и в мокри зони
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, сигурните производствени процеси и правилната инсталация водят до постоянен успех. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства. Асиметрично действащата защита срещу вибрации задържа накатената гайка на нейното място и по този начин гарантира оптимално и постоянно уплътняване. Висококачествените, специално съобразени с приложението материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.