Индуктивни изцяло метални сензори за тесни пространства
Здрави сензори с клас на защита IP 65 до IP 69K за гъвкава употреба при температури на средата -40...85°C
- Къса конструкция за тесни пространства
- Гъвкава употреба при температури на средата -40...85°C
- Херметичност при всякакви приложения благодарение на класа на защита IP 65 до IP 69K
- Идеални за процеси в хранително-вкусовата промишленост благодарение на висококачествения корпус от неръждаема стомана
- Устойчиви на удари и вибрации
Високо ниво на надеждност дори и при най-агресивните условия
Изцяло металните сензори се използват на местата, където приложението налага специални изисквания към механичното изпълнение. В хранително-вкусовата промишленост, наред с резките промени в температурата, натоварващо въздействие върху материала на корпуса оказват и агресивните среди, използвани при ежедневното почистване. Същото се отнася и за приложения в металорежещите машини или системите, в които постоянно въздействие оказват смазочно-охлаждащите течности. От друга страна пръските при заваряване в производството на стоманени конструкции или в автомобилостроенето деформират както активната повърхност, така и втулката с резба. В тези случаи изцяло металното изпълнение с покритие против залепване и здравата активна повърхност представляват оптималното решение за осигуряване на безопасна работа. Освен това здравото изпълнение от неръждаема стомана предлага оптимална защита от абразивните части при механичната обработка. Наред с това компактното и късо изпълнение позволява използването в тесни пространства.