1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Измерване на нивата на напълване без необходимост от техническо обслужване

Измерване на нивата на напълване без необходимост от техническо обслужване

Най-високо ниво на потискане на адхезията, устойчив на удари и вибрации в здрав корпус от неръждаема стомана

  • Най-високото ниво на потискане на адхезията на пазара
  • Гъвкава инсталация, която не зависи от дължината
  • Устойчив на удари и вибрации в здрав корпус от неръждаема стомана
  • Лесен "Plug & Play" на базата на фабрична предварително зададена стойност
  • Различаване на средите чрез параметризиране на точките на превключване

Нивото на напълване е под контрол
Със семейство на LMC нивото на граничите състояния, напр. в металорежещата машина, както и в управлението на отпадните води, се следи надеждно или помпите са защитени от работа на сухо. Благодарение на задния монтаж са възможни различни дължини на вграждане и монтажи в зависимост от приложението.

Един сензор за всички среди
LMC може да бъде адаптиран почти за всички течни и пастообразни среди, и насипни материали. При това продължителното излагане на температури на средата до 100°C или високата адхезия не представляват проблем. Различаване на две среди е възможно чрез два превключващи изхода, които могат да бъдат настройвани независимо. Задаването на параметри може да бъде направено чрез IO-Link и USB интерфейса на E30396.

 


Текущ бюлетин