• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Фотоелектричен сензор за разстояние O6D

Датчикът за разстояние O6D предлага максимална ефективност в най-малките пространства.

Когато става въпрос за надеждно откриване на дълбоко черни и лъскави повърхности, O6D поставя нови стандарти с режима Ultimate Black Mode. Той съчетава модерна PMD технология и обхват до 3 м в компактен корпус, така че да може да се монтира на достатъчно разстояние извън опасната зона в трудни ситуации, като например в заваръчни системи. Това го прави идеален универсален инструмент за широк спектър от приложения, било то в логистиката, автоматизацията на сглобяването или автомобилната промишленост.

Три избираеми режима на работа (прецизен, стандартен, бърз) и регулируем хистерезис позволяват прецизно адаптиране към всякакви приложения. Благодарение на интуитивното управление с 2 бутона и IO-Link, сензорът може да бъде бързо интегриран и е готов за употреба веднага. Доказаният дизайн O6 позволява лесно преоборудване без допълнителни аксесоари.

O6D в детайли

Продуктови предимства на O6D

Надеждно откриване на трудни повърхности
Ultimate Black Mode осигурява надеждно откриване на обекти дори при дълбоко черни, лъскави или отразяващи материали.

Многофункционални режими на работа в едно устройство
Три режима на работа (фин, стандартен и бърз) в едно устройство за максимална адаптивност към различни приложения.

Гъвкава инсталация
Компактният дизайн, PMD технологията и обхват до 3 м позволяват гъвкава инсталация.

Лесно интегриране
Управлението се извършва чрез само два бутона, които позволяват както обучение на обекти, така и 2-точково обучение директно на сензора – лесно, бързо и ефективно.

Приложения

Откриване на обекти в логистиката

Откриване на колетни пратки или пликове

Задача
Откриване на предмети върху конвейерни ленти, например пликове или колети.

Предизвикателството

  • Тъмните, плоски, черни като катран или отразяващи повърхности често не се откриват надеждно от конвенционалните сензори.

Предимство

  • Благодарение на режима Ultimate Black и превъзходната цветова независимост, O6D надеждно разпознава черни като смола или лъскави обекти, без да е необходима повторна настройка.

Проверка на присъствието на заваръчни роботи

Определяне на позицията преди процеса на заваряване

Задача
Уверете се, че компонентите са правилно позиционирани в приспособлението, преди да започне автоматизираният процес на заваряване.

Предизвикателството

  • Заваръчните клетки се характеризират с тежки условия, свързани с топлина и заваръчни пръски. Високите температури и пръски от заваряване могат да повредят или да повлияят на сензорите.

Предимство

  • Обхватът до 3 m позволява безопасна инсталация извън опасната зона.

Откриване на разстояние и контрол на разстоянието

Мониторинг на движението на роботи

Задача
Прецизно откриване на позицията на компонентите в автоматизирани процеси на сглобяване.

Предизвикателството

  • В автомобилното производство много повърхности са черни като катран или силно отразяващи. Конвенционалните сензори често предоставят ненадеждни сигнали в такива случаи, което може да доведе до неправилни стъпки при сглобяването.

Предимство

  • Технологията PMD, независима от ъгъла, позволява гъвкаво монтиране и надеждно откриване дори при лъскави или тъмни компоненти. Благодарение на IO-Link, стойността на отражението може да се извежда едновременно със стойността на разстоянието, за да се гарантира гладък процес.

Системна връзка

Добавена стойност благодарение на IO-Link

  • Прозрачно генериране на данни
  • Стойност на текущото разстояние
  • Стойност на текущото отразяване
  • Текущо състояние на устройството
  • Лесна и бърза настройка на параметрите
  • Предаване на данни без загуба

Купи продукта