OCF оптичен сензор
Удобен монтаж и работа
Когато най-малките или най-прозрачните обекти трябва да бъдат открити в приложения, където пространството е ограничено: оптичната технология е най-добрият избор. С оптичния сензор OCF тази технология може да се използва още по-лесно и надеждно.
Още по време на инсталацията OCF се оказва много удобен:
две пружинни монтажни втулки позволяват OCF да бъде монтиран на DIN шина с една ръка. Fibrelock системата опростява монтажа и закрепването на оптичните влакна.
Благодарение на автоматичния избор на оптималния режим на работа и интелигентните функции за поддръжка, OCF работи винаги надеждно при всякакви условия и по този начин допринася за висока производителност и достъпност на системата.
Предимства на продукта
Какви са предимствата на новия оптичен сензор?
Шест режима на работа и автоматичен избор чрез Интелигентен режим.
Два превключващи изхода за бързи процеси и диагностика чрез IO-Link.
OLED дисплей, логическа работа с 3 бутона и указващо меню на 10 езика.
Монтаж без инструменти и лесно включване на оптичните влакна.
Типични приложения:
Откриване на малки обекти
Винтове в спирален конвейер
- Задача:Проверете дали всички винтове са на правилната позиция
- Предизвикателство:Винтовете са много малки.
Основно предимство:
- Благодарение на фокусираната оптика и много малки диаметри на светлинното петно, всеки един винт може да бъде открит и правилното позициониране може да бъде проверено. В допълнение, винтовете могат да бъдат преброени с помощта на IO-Link.
Откриване на много бързи обекти
Бутилираща линия
- Задача:Проверете подаването на бутилките и дали има капачки за бутилките
- Предизвикателство:Бутилките се движат с много висока скорост.
Основно предимство:
- Благодарение на двойния канал, бързо движещите се бутилки могат да бъдат открити, като в същото време се използват диагностични функции чрез IO-Link.
Откриване на обекти, които са трудни за идентифициране
Контрол на нивото
- Задача:Открийте дали е достигнато минимално ниво в прозрачен съд (напр. бутилка, стъкло или епруветка)
- Предизвикателство:Съдът и течността са прозрачни.
Основно предимство:
- Шестте различни режима на работа и автоматичният избор на режим предотвратяват неправилно включване на повърхности, които са трудни за откриване (например тъмни, прозрачни или лъскави).
Използване в трудни условия
Мониторинг на позицията
- Задача:Проверка на оптималното позициониране на компонент
- Предизвикателства:
Мястото за монтаж е ограничено.
Често се използват масло или химикали.
Основни предимства:
- Благодарение на устойчивостта на различни агресивни среди, надеждното откриване е възможно дори при трудни условия. В допълнение, функцията “Почисти ме” позволява наблюдение на степента на замърсяване чрез IO-Link, поддържайки прогнозна поддръжка.
Стъклена оптика за свързване към оптичния сензор
Точният избор за всяко приложение
Различните сензорни глави и най-високото качество на предаване с минимални радиуси на огъване и устойчивост на многократно огъване правят оптичните влакна идеалния избор за всеки сценарий. Оптичните влакна също издържат на напрежението, когато се използват в спирачни вериги, химикали или при високи температури.
- Изключително малки радиуси на огъване и голям брой цикли на огъване
Изключително гъвкав с минимален радиус на огъване от 1 mm и до 1 милион цикъла на огъване - Висока устойчивост на температура и химични вещества
Устойчив на температури до 290°C и трудни условия благодарение на обвивката от неръждаема стомана и/или метал-силикон - Широк диапазон от сензорни глави
Ботът варира не само по отношение на материала, размера, принципа на работа и дизайна, но също и по отношение на обхвата и ъгъла на излъчване на светлината