• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за ниво, преглед
  2. Продуктови иновации
  3. Радарен сензор за ниво
  4. Примери на употреба

Правилното ниво за безпроблемно транспортиране на захарно цвекло

Захарта е важна съставка в почти всички храни и напитки. Тя подсилва вкусовете, влияе на цвета, текстурата и наистина осигурява вкусово изживяване. Основата за това е природен източник: захарното цвекло. Като водещ производител на захар от захарно цвекло в света, Südzucker предоставя на своите клиенти тази съставка с най-добро качество.

По време на процеса на производство на захар, захарното цвекло преминава през различни етапи на обработка от полето до потребителя. Един от тях е транспортирането на захарното цвекло за по-нататъшна преработка след доставката му от земеделския производител. Прясно доставеното захарно цвекло първо преминава през водна баня и след това се транспортира до следващия етап на обработка, при който от него се отстраняват остатъците от мръсотия. Две големи помпи, потопени в помпена шахта, осигуряват доставката. Радарният сензор за ниво LW2120 е монтиран в помпената шахта. Той следи нивото на водата и регулира плаващата помпа, която изпомпва водата от шахтата, когато нивото на водата се повиши. В миналото се използваха поплавъчни превключватели, но те често се запушваха с листа или мръсотия и не позволяваха на плаващата помпа да се включи. В резултат на това помпената шахта се пълнеше с вода и двигателите на помпите се повреждаха.

Безконтактно измерване на нивото в стелажната система IBC

В рамките на проекта за препроектиране на системата за IBC стелажи, нашият клиент търсеше възможно най-ефективното решение за наблюдение на нивото, което същевременно да позволява гъвкава работа с IBC контейнерите.

В миналото следенето на нивото на вискозната среда беше свързано с проблеми, тъй като средата полепваше по измервателните елементи и се налагаше редовна поддръжка и почистване. Днес клиентът следи нивото безконтактно с помощта на радарни сензори за ниво, които са инсталирани на стелажната система над IBC контейнерите. Това означава, че IBC контейнерите могат да бъдат гъвкаво изваждани от стелажната система при необходимост, без да се налага да се демонтират измервателните уреди. Не забравяйте: Инсталираните миксери на IBC не са проблем за LW2120, тъй като те се потискат автоматично от интелигентния алгоритъм.

Благодарение на двупосочната комуникация чрез IO-Link, клиентът може да покаже всички IBC контейнери чрез HMI, да види стойностите на процеса и да научи параметрите за настройка на сензорите, както и да ги коригира, ако е необходимо. Освен това обемът и теглото на средата могат да се определят чрез текущото ниво и чрез въвеждане на размера на контейнера и плътността на средата.

Мониторинг на нивото в буферния резервоар за охлаждащо масло

Нашият клиент произвежда широка гама от големи отливки като част от своето производство на стоманени отливки. Отливките се поставят в резервоар с масло за закаляване, за да се втвърдят. Обемът на отливката изтласква част от охлаждащото масло в отделен буферен резервоар. Нивото на буферния резервоар се следи отблизо, тъй като една помпа се управлява въз основа на нивото и тази помпа се използва за изпомпване на маслото за охлаждане от буферния резервоар към друг буферен резервоар.

Радарният сензор за ниво LW2120 надеждно следи нивото. Специални характеристики: Сензорът е монтиран в термогнездо, което излиза на 0,5 м от резервоара и продължава 2,5 м почти до пода на резервоара.

При такива сложни инсталации, безплатният софтуер на ifm - Vision Assistant - предлага помощ, като позволява конфигуриране на сензора, задаване на горна мъртва зона и показване на поведението на сензора в реално време. Това помага да се предотвратят грешки при измерването и гарантира точно определяне на нивото. Резултатите от измерванията потвърждават, че измерването е винаги надеждно в целия диапазон на нивото.

Безконтактно радарно измерване в резервоарите

Повече от 30 години, EnviroFALK GmbH проектира, произвежда и продава системи за чиста и ултра-чиста вода за широк спектър от индустрии по целия свят. За безконтактно наблюдение на нивото в резервоарите, EnviroFALK използва радарния сензор за ниво LW2120.

Сензорът може да разпознава нива до височина до 10 метра без слепи зони и с милиметрова резолюция. Използваната честота от 80 GHz осигурява стабилни и прецизни резултати от измерването дори в затворени пространства. С удължителя на антената, който се предлага като аксесоар, сензорът може да се използва и извън затворени метални резервоари, например върху открити вани или пластмасови резервоари.

Стандартната технология за свързване M12 осигурява безпроблемна инсталация в рамките на минути, докато IO-Link добавя удобството за дистанционна настройка и четене на параметрите. Интелигентният алгоритъм в устройството прави настройката на параметри чрез IO-Link да изглежда като детска игра: След като веднъж зададете референтната височина, сензорът незабавно предоставя точното ниво чрез IO-Link.