You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Сензори за ниво, преглед
  2. Новини за продукта: Радарен сензор за ниво

Радарен сензор за ниво: бързо и точно до 10 m

Безпроблемен контрол на нивото

Новият радарен сензор за ниво LW2720 поставя нови критерии за скорост и точност.
Като се започне с монтажа за рекордно кратко време: Стандартен кабел M12, бърза настройка на параметър чрез IO-Link и голям избор на адаптери позволяват лесно и персонализирано стартиране непосредствено след получаването. ​

Ако LW2720 е активен например в резервоари до 10 метра, все още е възможно точно измерване на нивото при наличие на вградени миксери или пръскащи сфери. Така също различните среди не оказват отрицателно въздействие върху измерванията. Дори пълненето или изпразването на резервоари с голяма скорост се регистрира от радарния сензор благодарение на технологията с честота 80 GHz – бързо, с висока точност и без слепи зони. ​

Ако нямате време за губене и искате да знаете повече за този високоскоростен сензор, просто кликнете тук за повече информация.

Предимства на продукта

Какви предимства може да предложи радарният сензор за ниво?

Най-добрите възможни работни характеристики
Технологията с честота 80 GHz осигурява възможност за фокусирано и точно измерване на ниво
Отговаряща на хигиенните изисквания конструкция
Сертифициран за работа в средата на хигиенни приложения,
IP66/68 и IP69K
Лесна настройка
Включване и работа благодарение на стандартната връзка M12. Необходима е само една стойност за настройка на параметър и има широк набор от адаптери
Надеждно качество
По принцип ние предлагаме 5-годишна гаранция за нашите продукти

Приложения

Пример на употреба в пивоварна

Резервоар за ферментация

Радарният сензор за ниво се използва за непрекъснато измерване на нивото в резервоар за ферментация. Резервоари, които са оборудвани със струен почистващ апарат и са с конично дъно, са предизвикателство за измерването на ниво. Благодарение на работната честота 80 Ghz на LW, той осигурява тесен лъч и поради това не се влияе от струйния почистващ апарат. Тесният лъч на LW осигурява надеждно измерване в резервоара с конична форма на дъното без смущения от разсеяни отражения.

Ползи от IO-Link

  • Предаване на данни без загуби
    Цифрово предаване на стойността на нивото
  • Включване и работа
    Лесен монтаж. Необходим е само един параметър.
  • Дистанционна поддръжка
    Свързаността на информационната технология (ІТ) прави възможни дистанционната настройка на параметър и контрол на нивото

Как се осъществява радарното измерване на нивото?

Технология

Устройството работи по метода FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (Непрекъснато излъчване с честотна модулация)). Към средата се изпращат електромагнитни импулси в гигахерцовия обхват с постоянно променяща се честота между 77 и 81 GHz. Понеже предавателят променя непрекъснато честотата на предавания сигнал, има честотна разлика между предавания и отразения сигнал. Честотата на отразения сигнал се изважда от честотата на предавания в момента сигнал, което дава като резултат нискочестотен сигнал, пропорционален на разстоянието до нивото. Този сигнал се обработва допълнително, за да се получат бързи и надеждни измервания на нивото с висока точност.