• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за ниво, преглед
  2. Сензори за точково ниво LM

LM Сензори за точково ниво

Сензорите за точково ниво от серията LM осигуряват надеждно решение за наблюдение на нивото в широк спектър от приложения. Независимо дали се използват за предотвратяване на преливане, откриване на течове или защита от протичане, сензорите постоянно осигуряват високо ниво на точност и безопасност.
За да отговорят на различните изисквания, се предлагат варианти както за индустриална среда, така и за хигиенни приложения. Сензорите надеждно откриват широк спектър от среди – от течности и масла на водна основа до прахообразни вещества – независимо дали средата е течна, твърда или вискозна.

Сензорите за точково ниво тип LM в детайли

Предимства на сензорите за точково ниво тип LM

Надеждната алтернатива на tuning forks сензорите

Конвенционалните вибриращи вилки бързо достигат своите граници при вискозни или лепкави среди. Натрупването може да изкриви резултатите от измерването и да предизвика неправилно превключване. Гладко заобленият измервателен накрайник на LM сензорите минимизира натрупването от самото начало и надеждно потиска всички остатъчни отлагания. Това поддържа точността на измерването дори при тежки условия на процеса.

Надеждно разграничаване на средите

С два независимо програмируеми превключващи изхода, сензорът надеждно разграничава различните среди. Това позволява ранното откриване на течове в приложения като топлообменници – например, когато вода попадне в масления кръг. Това прецизно разграничаване повишава надеждността на процеса и предотвратява последващи щети.

Бърза и гъвкава интеграция

Различните версии на устройствата с различни дължини на монтаж и адаптери за процеси позволяват лесна и гъвкава интеграция в почти всяка система. Версиите на устройството са фабрично настроени за конкретни среди, като вода или масла, което значително намалява времето за монтаж.

Industry-appropriate design (Подходящ за индустрията дизайн)

Всички сензори са със здрав корпус от неръждаема стомана. Версиите LMC и LMT са оборудвани с издръжлив PEEK накрайник, докато версията LMH разполага с керамичен накрайник, който издържа надеждно на температури до 250 °C.

Потискане на отлаганията

Сензорът е неуязвим към отлагания по повърхността си. Неправилното превключване, което може да доведе до преливане на резервоара или работа на помпата на сухо, се избягва надеждно чрез ефективно потискане на отлаганията.

Купете сензори за точково ниво тип LM

Сравнение на продуктите

LMT LMH LMC
Зони на приложение Индустриални и хигиенни приложения Индустриални и хигиенни приложения Индустриални приложения
Концепция за уплътнение Хигиенен PEEK метал Хигиенен О-пръстен
(предлага се отделно)
Задно плоско уплътнение
Предварителна настройка Среди на водна основа, вискозни среди и масла Среди на водна основа
и масла
Съдържащи вода среди
Максимална температурата на средата 100 °C
до 150 °C за 1 час
250 °C 100 °C
Интегрирано измерване на температура
Потискане на отлаганията
Материал на измервателния накрайник PEEK Керамика (99,97 %) PEEK
Одобрения FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus DNV

Типични приложения

Защита срещу свръхпоток

За да се предотврати препълването на резервоари и съдове, сензори за ниво могат да бъдат инсталирани на различни височини. Подаването на течна среда се спира веднага щом горният сензор за ниво реагира и се възобновява, когато нивото падне до долния сензор. Това осигурява непрекъснат контрол на процеса, като предотвратява преливането или изпразването на резервоара и поддържа безопасна работа.
Сензорите са неуязвими на отлагания и работят надеждно дори при трудни условия, което допринася за ефективността на процесите.

Защита от работа на сухо

За да се осигури надеждна работа и дълъг експлоатационен живот на помпите, трябва да се избягват условия на работа на сухо. Именно тук сензорите за точково ниво предлагат лесно и ефективно решение: Веднага щом измервателният накрайник вече не е покрит от средата, сензорът го засича и изпраща сигнал за автоматично изключване на помпата. Това предотвратява повреди, причинени от работа на сухо, и удължава експлоатационния живот на системата.
След като отново се натрупа достатъчно количество среда и сензорът е напълно покрит, помпата се рестартира. Това гарантира безопасна и безпроблемна работа.

Откриване на течове

Сензорите за ниво тип LM могат да подпомогнат ранното откриване на течове в затворени системи. Ако например възникне теч в топлообменниците, може да проникне вода в иначе затворения маслен кръг. С два независимо програмируеми превключващи изхода, сензорът надеждно разграничава различните среди, което позволява течовете да бъдат откривани и отстранявани на ранен етап.

ЧЗВ