• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Системата за помощ за работниците при ръчни производствени дейности – ifm mate

Инструкции в реално време благодарение на интелигентна обработка на изображения

Голямото разнообразие при сглобяването, колебанията и сложните технологични последователности водят до постоянно висока нужда от обучение в ръчното производство – в съчетание с не по-малко значителен разход на ресурси, когато опитните колеги подкрепят новите със съвети и помощ. Това е похвално, но – честно казано – не е и много икономично.

Какво ще кажете новите колеги да имат наставник на пълен работен ден, който знае всичко важно? Колега, който е винаги на разположение и своевременно посочва отклоненията, като по този начин лесно свежда до минимум грешките. Приятел, на когото можете да разчитате във всяка производствена ситуация. Истински приятел.

Приложения

Убедете се колко лесно и ефективно е да се обучи производственият процес дори за много малки партиди, като по този начин се гарантира 100% качество още от първата стъпка. Без да се налага наемането на допълнителен персонал. Без никакви излишни украшения. Много просто.

Какво представлява ifm mate?

mate [meɪt] е съкращение от Manual Assembly Training Engineer означава Инженер по обучение по ръчен монтаж и помощник. ifm mate е Вашият надежден спътник и помощник при всички ръчни сглобяващи операции – от прости до сложни – и гарантира постоянно високо ниво на прецизност при изпълнението на повтарящи се опаковъчни задачи. ifm mate помага на работника да постигне необходимото ниво на безопасност на труда на всеки етап. Отнемащото време и скъпоструващо обучение на работното място от колегите може да бъде намалено и повторната работа за постигане на необходимото качество може да бъде избегната от самото начало.

Индивидуална поддръжка в реално време
Специално съобразените с нуждите на работника инструкции го насочват безопасно през целия процес
Лесен, интуитивен и гъвкав
Оборудване и преоборудване без нужда от специалисти, с възможни лесни настройки - може да се използва от почти всеки
Без излишни екстри
Система за дълбоко обучение без никакви допълнителни екстри. Не са необходими гривни за проследяване или VR-очила
„mate“ от ifm
Индивидуално решение за производствени задачи, разработено от нашия собствен производствен екип. Уникален и отличен с награди