• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. IO-Link
  3. Мултипротоколен IO-Link мастер за мащабируеми решения за автоматизация

Мултипротоколен IO-Link мастер за мащабируеми решения за автоматизация

Логистичен склад

Издигане на IO-Link интеграцията на ново ниво

Черните IO-Link мастери на AutomationLine представляват ново поколение децентрализирани решения за автоматизация. Те позволяват високопроизводителна и универсална IO-Link комуникация, като същевременно намаляват инженерните усилия и осигуряват гъвкава свързаност към fieldbus системи.

Здравина за децентрализирани приложения на място

Корпусът от пластмаса, подсилена със стъклени влакна, и напълно капсулованата печатна платка гарантират висока устойчивост. Със степен на защита IP67 и температурен диапазон от –40...70 °C, устройствата са подходящи за взискателни индустриални среди.

Гъвкава конфигурация на входовете и изходите

Благодарение на оптимизираната архитектура на устройството, до 16 цифрови входа и 16 цифрови изхода могат да бъдат гъвкаво конфигурирани и управлявани чрез 8 IO-Link порта. Всеки порт поддържа IO-Link клас A и B и позволява превключване на високи товари.

Висока номинална сила на тока за актуатори

С номинална сила на тока до 2 А на изход, IO-Link мастерите са идеално подходящи за приложения с мощни актуатори. Стандартните области на приложение включват конвейерна технология и интралогистика, например за директно управление на моторизирани ролки, конвейерни задвижвания, отклонители или стопери.

Ефективно енергоснабдяване и лесно свързване в мрежа

Концепцията за общо заземяване (GND US = GND UA, без електрическо разделяне) позволява лесна и гъвкава конфигурация на портовете. Входовете винаги се захранват от US, докато изходите винаги се захранват от UA. Това води до компактен и рентабилен дизайн на устройството. Вградената функция за последователно свързване позволява лесно захранване с напрежение към множество IO-Link мастери и значително намалява усилията за окабеляване на място.

Поддържа множество протоколи за гъвкави системни решения

Благодарение на интегрирания мултипротоколен интерфейс, IO-Link мастерите от серията AutomationLine могат лесно да се интегрират в различни fieldbus архитектури. Това подпомага стандартизацията в машиностроенето и проектирането на инсталации, намалява разнообразието от версии и трайно ограничава необходимите инженерни усилия.