- Нововъведения в продуктите
- IO-Link
- Спестяващ място I/O модул за шкафове за управление
Спестяващ място I/O модул за шкафове за управление
За използване в шкафа за управление и на място
IO-Link входно-изходният модул опростява интегрирането на сензори и актуатори с конвенционално окабеляване в шкафа за управление, както и в работни приложения с изисквания за нисък IP клас на защита, като например в защитени корпуси на машини или в условия на чисти помещения.
Лесна цифровизация на до 16 устройства
Чрез модула за входове/изходи могат да се интегрират до 16 устройства (сензори и/или актуатори). Благодарение на системата от пружинни скоби монтажът е бърз и лесен. Портовете на I/O модула позволяват гъвкава конфигурация като входове или изходи.
Ако сензорите са свързани към технологията за предаване на данни IO-Link чрез модула I/O, информацията от сензора може да бъде прочетена централно на ниво IT. IO-Link устройствата също могат да бъдат конфигурирани централно и удобно чрез IT нивото.
Захранване за външни актуатори
Модулът се захранва от порт на IO Link Master, клас A. Общата консумация на ток от всички входове/изходи може да бъде до 1 A, което осигурява ефективно захранване на външните актуатори.
Лесен монтаж с изисквания за малко пространство
Самият входно/изходен модул също се инсталира бързо благодарение на вградената стойка за DIN шина, а широчината му е само 43 мм и заема много малко място.