• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Технология за свързване
  3. Екранирани кабели ecolink M12 за мокри зони

Екранирани кабели ecolink M12 за мокри зони

Защита на чувствителните сигнали

В предприятията за производство на храни и напитки екранираните свързващи кабели са незаменими за предаване на аналогови сензорни сигнали, тъй като те са чувствителни към електромагнитни смущения. Източници на смущения, като например машини и честотни преобразуватели, могат да причинят шум или изкривяване на сигнала, което може да фалшифицира измерените данни. Екранирането предпазва сигналите от такива влияния, като осигурява прецизно предаване на данните. Това е от съществено значение за осигуряване на точността на контролера, качеството на продукцията и безопасността при работа.

Какво прави ecolink специален

ecolink е конекторно решение, разработено от ifm, което се отличава с отлична надеждност и издръжливост. Благодарение на усъвършенствания си дизайн уплътнението остава надеждно във времето, дори при монтаж без инструменти. Механичният краен ограничител предпазва от прекомерно затягане и заедно с вградения О-пръстен осигурява оптимално уплътнение. Нещо повече, защитата от вибрации с контур на зъб гарантира, че гайката остава надеждно фиксирана дори при ударни и вибрационни натоварвания. ecolink е символ на качество и безопасност при взискателни индустриални приложения и е съвместим с индустриални връзки M8 и M12.

Продукти