• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. IIoT решения
  3. moneo edgeGateway S: гъвкавост и сигурност

moneo edgeGateway S: гъвкавост и сигурност

Мощно и сигурно

moneo edgeGateway S е удобно и сигурно решение за отдалечен достъп до системи и приложения. Порталът също така предава данни от сензорите към IT инфраструктурата и облака. Централно място заема двуядреният процесор с тактова честота 1,4 GHz, който работи с максимална производителност в среда с температура на околната среда до 60°C. Със своя здрав корпус IP67, мощният хардуер не изисква допълнителен шкаф за управление.

Лесна интеграция, лесен диалог

moneo edgeGateway S е не само надежден и мощен, но и удобен: Ръководената интеграция в IT структурата и в moneo cloud опростява настройката и позволява бърз и сигурен отдалечен достъп до нивото на автоматизация. Освен това данните от системата са достъпни за по-нататъшен анализ в moneo cloud от всяко място. Въпреки лесната си настройка, порталът предлага висока степен на гъвкавост при работа и управление, което е от съществено значение за цялостното и ефективно решаване на цялостни задачи на IIoT.

Преобразувайте данните си в информация

moneo edgeGateway S може да се интегрира не само в платформата IIoT на ifm, но и в други общи облачни решения. Тъй като порталът преобразува входящите данни за процеса IO-Link в информация, която може да се чете, не е необходимо допълнително програмиране.

Продукти