- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Миниатюрни индуктивни сензори
Миниатюрни индуктивни сензори
Приложения
Индуктивните сензори тип IY/IZ се използват в различни промишлени области, където пространството е ограничено, например в машинни инструменти, автоматизация на монтажа и производство на електроника. Те откриват крайните позиции на малки захващащи механизми и скоби, могат да се използват за точно наблюдение на скоростта на зъбните колела и въртеливите движения.
По-дълъг обхват на задействане за стабилни процеси
По-дългият обхват на задействане улеснява позиционирането на сензорите. Откриването на позицията е надеждно дори в случай на механични отклонения, като се избягва случайно превключване. Това повишава надеждността на процеса.
Монтаж
Резбата M5 улеснява завинтването в корпуса IY. Корпусът IZ има 4 мм гладка втулка и може да се закрепи прецизно и ефективно с помощта на съответния държач.
Степен на защита IP67 за предизвикателни условия на околната среда
Здравият корпус е специално разработен за взискателни индустриални среди и предлага издръжливост и надеждност. Благодарение на степента на защита IP67, сензорите гарантират надеждна работа дори при екстремни условия като прах, влага и вибрации, което подобрява стабилността и ефективността на процеса в различните индустриални сектори.