• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Хигиенен разходомер с IO-Link

Хигиенен разходомер с IO-Link

Край на слепите петна в цифровия процес

Магнитно-индуктивният разходомер SM Foodmag извежда измерването на потока на течни и кремообразни храни на ново ниво. Оборудван с IO-Link, датчикът е първият по рода си, който позволява цифрово предаване на данни от процеса, елиминирайки последното сляпо място в цифровизирания, прозрачен производствен процес. Самият дисплей и видимият отвсякъде светодиод за състоянието предоставят информация за текущото състояние на място. Версията на сензора без дисплей може да се използва за инсталации, при които не се изисква визуализация на стойностите на процеса.

Измерва това, което има значение

Датчикът отчита текущия дебит, общия обем и посоката на потока, както и наличието на среда (често наричано откриване на празна тръба). Той също така предава проводимост и температура към системата за управление и IT нивото. Това може да намали необходимостта от допълнителни точки за измерване в системата.

Удобство, яснота, безопасност

Интеграцията на SM Foodmag почти се справя сама. В комбинация с нашите патентовани кабели, стандартната M12 връзка осигурява бърза, водоустойчива и без грешки връзка с инфраструктурата за данни. Стандартните монтажни размери и гъвкавият избор на уплътнения и технологични адаптери улесняват интегрирането в съществуващите системи.

Базираната на приложението структура на менюто и ръководството за инсталация правят лесна настройката на параметрите. Локално и цифрово, SM Foodmag осигурява максимална видимост вътре в тръбата – за по-голяма надеждност на процеса.

Продукти