• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Индустриална комуникация
  3. Модули с връзка ecolink M12

Модули с връзка ecolink M12

Здрав корпус за взискателни приложения

Специалният дизайн на корпуса PA, конекторите от неръждаема стомана и високата устойчивост на проникване IP69K позволяват постоянна употреба в зони с чести процеси на интензивно почистване, например в хранително-вкусовата промишленост. Благодарение на цялостното запечатване, както самите модули, така и конекторите ecolink M12 издържат надеждно на удари и вибрации в дългосрочен план. Между другото: връзките ecolink са съвместими с обичайните в индустрията конектори M12. Максималната устойчивост на проникване обаче се осигурява само с конекторите ecolink на ifm.

Версии

Кутии за пасивни сплитери

Пасивните сплитери на напрежение по същество функционират като „множество гнезда“ за AS-i мрежи, но също и за IO-Link структури. Те позволяват захранване с напрежение на компоненти като глави на клапани, сензори за четвърт оборот, управления на двигатели и IO-Link мастери. Късите съединения и прекалено високите токове се сигнализират ясно с червен светодиод. Това помага за бързо разпознаване и отстраняване на неизправности или повреди в инфраструктурата, актуаторите или цялата система.

I/O модули

I/O модулите позволяват свързването на сензори и актуатори, които комуникират с контролера чрез AS-интерфейс. За разлика от конвенционалните AS-i модули, тук не се използва технология за изместване на плоската изолация на кабела, а технология за свързване на кръгъл кабел M12 - както при I/O портовете, така и при AS-i връзката. По този начин те отговарят на специалните изисквания за мокри помещения.