- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Точно откриване на разстояния до метални повърхности
Точно откриване на разстояния до метални повърхности
Евтина алтернатива на скъпите измервателни системи
Много промишлени приложения изискват точно откриване на разстояния до метални повърхности, например откриване на ламарина в автомобилната индустрия или разстояния при мелници в хранителния сектор. В тези приложения новите сензори за разстояние са евтина и мощна алтернатива на скъпите измервателни системи.
Точно откриване на разстояние
Използвайки индуктивен и следователно безконтактен принцип на откриване, тези сензори откриват разстояния в микрометровия диапазон и ги предоставят като стойности на разстоянието чрез IO-Link. Видът на метала не оказва влияние върху измерената стойност. Само факторът на формата на целта влияе върху възможния обхват на измерване и точността на сензора. Сензорът е фабрично калибриран и готов за незабавна употреба. Благодарение на 1-точковото или още по-точното 3-точково калибриране, IO-Link гарантира висока точност дори при отклоняващи се фактори на формата на целта.
Здрав дизайн
Сензорите се предлагат в 60-милиметрови дълги индустриални стандартни корпуси M8, M12, M18 или M30 за вграден или не вграден монтаж. Освен това сензорите са устойчиви на магнитно поле и имат втулка с резба от неръждаема стомана. В резултат на това те имат висок рейтинг на защита до IP69K и могат лесно да се използват във взискателни среди.