- Нововъведения в продуктите
- IIoT решения
- Индустриален клас LTE 4G рутер
Индустриален клас LTE 4G рутер
Интерфейс между инсталацията и облака
Индустриалният LTE 4G рутер на ifm се използва в различни области на приложение, където е необходима надеждна интернет или облачна връзка, но не е налична кабелна IT инфраструктура. Възможни причини за това могат да бъдат големите разстояния, които правят свързването с мрежата нерентабилно, или фактът, че системата все още е във фаза на концепция.
Рутерът предоставя икономично и бързо решение за преодоляване на тези предизвикателства и за осигуряване на надеждна интернет връзка за приложенията.
Например, крайните устройства могат да използват Ethernet порта, за да съхраняват съответните машинни данни в облачните услуги. Със своя moneo Cloud, ifm предлага платформа IIoT, която осигурява основни функции за оптимизиране на безпроблемната работа на машините, качеството на процесите и потреблението на енергия без никакви познания по програмиране.
Рутерът е предпочитан избор и за отдалечен достъп и отдалечена диагностика в индустриални среди.
Лесен и защитен монтаж
Благодарение на резбата M50, вграждането в шкафове за управление е лесно, а горната част на устройството е защитена със степен на защита IP66 / IP67. Допълнителният комплект аксесоари (E90001) разширява тази защита до целия корпус и позволява лесен монтаж на стени или стойки с диаметър 50...150 мм.