• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Индустриална комуникация
  3. Универсален IO модул за IO-Link

Универсален IO модул за IO-Link

Портове за цифрово свързване за IO-Link

Цифровата връзка на IO-Link е доказала своята стойност като интелигентен интерфейс за интегриране на интелигентни сензори и устройства. Много машини и инсталации обаче все още имат конвенционално свързани модули, които трябва да бъдат свързани към централния контролер. Примерите в този контекст включват клавиатурни модули, контролни панели и табла, осветителни кули или клапанни терминали. Универсалният модул, характеризиращ се със способността си да свързва 16 цифрови входа или изхода директно към порта на IO-Link master, осигурява решение в това отношение. Компактният и вграден дизайн изисква малко пространство, като същевременно позволява гъвкав монтаж, например директно до предавателите на сигнали или в корпусите на бутони.

Лесно свързване

Всеки от 16-те свързващи проводника може да се използва като вход или изход.
Тъй като състоянието на сигнала на изхода винаги се връща обратно към входа, не е необходима специална конфигурация. Когато не работи като изход, външен сигнал може да бъде открит като входен сигнал при връзката.

Захранване за външни актуатори

Модулът се захранва от порт на IO Link Master, клас A. Общата консумация на ток на всички IO може да бъде до 1 A, което осигурява ефективно захранване на външните актуатори.

Универсалният модул е проектиран така, че да пасва веднага в много обичайни корпуси за бутони, позволяващи свързване на устройствата за управление и сигнализация.