- Нововъведения в продуктите
- Индустриална комуникация
- I/O модули за PROFINET и EtherNet/IP
I/O модули за PROFINET и EtherNet/IP

Ethernet модули за полеви приложения
Децентрализираните IO модули служат като gateway между превключващите сензори / актуатори и fieldbus. Това означава, че превключващите входни и изходни сигнали могат да се предават директно чрез fieldbus.
Не са необходими допълнителни системи за предаване в топологията на fieldbus.
Здрави и трайно стегнати
В комбинация с технологията за свързване ecolink на ifm, модулите на ifm са идеалният избор, дори и за най-трудните приложения. Материалите и производствените методи са идентични със съединителните проводници на ifm от изпитаните в практиката серии продукти EVC и EVF.
Технологията ecolink гарантира надеждно свързване на устойчиви срещу проникване М12 конектори.
Разширение с цифрови входно / изходни модули
Новите Ethernet модули са отличното допълнение към семейството модули на IO-Link Master от ifm. Те са със същата конструкция, конфигурация на портовете и стандартизирани връзки М12. Горните 4 изходни порта позволяват изходен ток до 3,6 A, докато долните 4 порта позволяват свързването на сензорите.
Интегрирана функция за брояч
Импулсите, предавани от сензора, се отчитат вътре в модула и се предават циклично към Програмируем логически контролер като брояч на пакети. Това осигурява точен брой, който не се влияе от времето на цикъла на контролера. По този начин е разрешено директно управление на изходите с различна логика на превключване.
Мощно електрическо захранване
За захранване модулите имат L-кодирани M12 връзки с 2x16A. Това позволява последователно свързване.