Предаватели за налягане за хигиенни приложения

Перфектно подходящ за всички общи хранителни приложения
- 0,2% точност
- Интегрираното измерване на температурата премахва необходимостта от множество уреди
- Устойчива на претоварване керамично-капацитивна измервателна клетка с висока дълготрайна стабилност
- Не се нуждае от поддръжка, тъй като няма еластомерно уплътнение
- Одобрен съгласно промишлените хигиенни стандарти
- Калибриране с нулева точка чрез учебния бутон или IO-Link
- Различните технологични връзки позволяват гъвкаво адаптиране
Какво прави сензорите тип PM специални:
Висока точност
Трансмитерите за налягане PM16 и PM17 имат обща точност от 0,2 %. Освен това, температурната компенсация с бързи температурни промени (напр. в процесите CIP / SIP) е значително подобрена. Сензорът е подходящ за всички обичайни приложения за храни.
Керамичен капацитивен сензор
Изравнената и здрава керамична измервателна клетка на сензорите за налягане е устойчива на удари под налягане и вакуум и на въздействието от абразивни вещества.
Научете повече:
Интегрирано измерване на температура
Сензорите за налягане тип PM15 се отличават с интегрирано измерване на температурата, което премахва необходимостта от използването на множество инструменти.
Гъвкаво прилягане
Сензорите се предлагат с Triclamp за директен монтаж, G1 уплътнителен конус и G1 Aseptoflex-Vario за монтаж с процесни и заваръчни адаптери в резервоари и с G1/2 уплътнителен конус специално за монтаж в тръби.
Безплатен фабричен сертификат
На всеки PM датчик за налягане може да бъде изтеглен безплатен фабричен сертификат на адрес: www.factory-certificate.ifm. Това позволява лесен достъп дори и след закупуването на сензора.
Добавена стойност благодарение на IO-Link
Пренос на данни без загуба
IO-Link позволява предаване на данни без загуби, тъй като загубите от преобразуването са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като магнитните полета, които нямат ефект върху предаването на данни.
Прозрачни процеси
Текущото налягане се извежда прецизно с възможно най-високата разделителна способност чрез IO-Link. Това ви позволява лесно да следите процеса си по всяко време.
Лесна настройка
Сензорът за налягане може да се конфигурира бързо и лесно чрез ИТ връзка, напр. moneo, използвайки IO-Link.